??
Výběr CAD modelu
K0696.12X56
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0696 - Lícovaná pera DIN 6885 A
Kusovník
K0696.12X56
BESTKIPP
Objednací číslo
K0696.12X56
AUSF
Provedení
Ocel
B
Šířka
12 mm
H
Výška
8 mm
L
Délka
56 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0391 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182400
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245025947
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions